Informasjonen om produktseriene
Beskrivelse
Accent Track D90 er en klassisk og miljøvennlig aksentlampe med en tilpassbar vri, og er designet for å forbedre butikklokalene dine med en diameter på 90 mm. Med integrert hengsel og allsidige funksjoner tilbyr denne energieffektive lampen enestående ytelse. Med blendingstilbehør som Honeycomb, Barndoor og Snoot kan du oppnå perfekt visuell komfort. Velg mellom et bredt utvalg av lysoppskrifter, strålevinkler, driveralternativer og teksturer. Den er tilgjengelig i åtte fargealternativer for huset og frontringen, og passer sømløst inn i ethvert miljø. Spotten inneholder trykte deler laget med minst 65 % resirkulert polykarbonat og 85 % resirkulert aluminium for kjøleribben, noe som gjør den ikke bare stilig, men også miljøbevisst. Med høy effektivitet er denne lampen perfekt for detaljhandelsapplikasjoner som matbutikker, bilutstillingslokaler og elektronikkbutikker. Lys opp rommet ditt samtidig som du reduserer energikostnader og CO₂-utslipp med Accent Track D90.
Fordeler
Sirkulær design
Oppfyller alle behov for aksentbelysning
Funksjoner
Rikt utvalg av farger på hus og frontringer
2 forskjellige lengder