Norge - Norsk

Signify myCreation Accent Track D65

Signify myCreation Accent Track D65 – For å sette søkelyset på det som virkelig betyr noe

Bruk 'konfigurer nå'-knappen for å tilpasse armaturen din, eller velg et av de forhåndskonfigurerte produktene nedenfor.

Produkter

TCAT65 17S/PW940 PSU HNB FG T302 GN402SN

TCAT65 | TCAT65, 13.9 W, Strømforsyningsenhet (på/av), Høyreflekterende metallreflektor, bredstrålet 40 til 80 grader, 15°

TCAT65 17S/PW940 PSU HNB FG T302 GN402SN
910505104888

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Accent Track D65 er en bærekraftig lysprojektor med et elegant og diskré design og en diameter på 65 mm. Denne allsidige belysningsløsningen er svært energieffektiv og tilbyr en rekke farge- og teksturalternativer, noe som gjør den til et ideelt valg for motehandel, hotell- og restaurantbransjen eller boliger. Det 3D-printede huset er laget av minst 65 % resirkulerte eller biosirkulære materialer, mens kjøleribben er laget av 85 % resirkulert aluminium. På grunn av den sirkulære designen er armaturen oppgraderbar, gjenbrukbar, servicevennlig og resirkulerbar, noe som gjør den til en virkelig banebrytende aktør innen belysningsdesign.

Fordeler

  • Sirkulær design

  • Oppfyller alle behov for aksentbelysning

Funksjoner

  • Rikt utvalg av farger og teksturer i innfatninger – standard og på forespørsel

  • Ulike lysoppskrifter å velge mellom - 3000K, 4000K, Premium White

Bruksområder

  • Motebutikker
  • Detaljhandel
  • Hotell, restaurant og catering
  • Kontorer

Nedlastinger