Norge - Norsk

Philips TrueFashion

Truefashion gir overlegen belysning til motebutikker

Bruk 'konfigurer nå'-knappen for å tilpasse armaturen din, eller velg et av de forhåndskonfigurerte produktene nedenfor.

Produkter

Produkt Sammenlign
Fjern alt

Beklager, ingen resultater funnet for {name}

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

TrueFashion er en egen serie med LED-spotlights som oppfyller kravene til motebutikker. De små spotlightene i moderne design med stilrene og delikate detaljer, passer perfekt inn i butikkinnredningen, og gir et skreddersydd uttrykk Serien med spotlights gir optimal lyskvalitet ved å bruke nyskapende linser for å optimalisere kontrastene i butikken. Takket være Philips Fashion-lysvariantene som er spesielt utviklet for å fremheve farger og visuelle kvaliteter sikrer TrueFashion gir en fantastisk lysopplevelse. TrueFashion er også med hvis du har planlagt å utvide til resten av verden siden den er klargjort for internasjonale sertifiseringer. I tillegg tilbyr vi tilpasset logistikk og lokal tilstedeværelse verden over. Motebransjen utvikler seg raskt mot en ny balanse mellom handel på nettet og i butikk. TrueFashion skaper en optimal handleopplevelse for å tiltrekke seg og skape interresser hos kunder, samtidig som fremtidens tilkoblede belysning når butikken og er klar til å kobles sammen med Philips Fashion-konsepter som dynamiske vinduer og EasyAim.

Fordeler

  • Optimal lyskvalitet ved bruk av Fresnel mikrolinser. Disse eliminerer lyslekkasje og blending, og skaper en optimal stråle med godt definert kontrast for å fremheve butikkdesignen og sette scenen for den beste mulige presentasjonen av kolleksjonen

  • TrueFashion er en spotlightfamilie i miniatyrversjon, utformet for å gli ubemerket inn i butikkdesignen. De lukkede overflatene og detaljene skaper et moderne uttrykk og reduserer oppsamlingen av støv. Med innfelt optikk blir blendingen så liten som mulig, slik at all oppmerksomheten vies kolleksjonen

Funksjoner

  • Miniatyrdesign med diameter på 66 mm for Mini og 80 mm for Kompakt

  • Lysvarianter for Philips Fashion: Premium hvit CRI 90, 3000 K / 3500 K / 4000 K, CrispWhite, og også nye varianter som PremiumColor og Denim, som blir tilgjengelige fra 2018

Bruksområder

  • Mote
  • Butikk
  • Hotell- og restaurantnæringen
  • Dagligvare- og storhandel

Advarsler og sikkerhet

  • Lysarmaturet skal monteres utenfor armrekkevidde

  • Lysarmaturet skal installeres og demonteres av en kvalifisert elektriker og kobles i samsvar med de nyeste IEE elektriske forskriftene eller nasjonale krav

Nedlastinger