Philips GreenSpace Evo-projektor, 59 W, 7900 lm, 3000 K, Bredstrålet, Hvit
ST333X2 39S/830 PSU WB WH481
Produktbeskrivelse
Polykarbonat, Hvit, Strømforsyningsenhet (på/av), 7900 lm, 59 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403), Bredstrålet, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, Skinne
Spesifikasjoner
- Antall utstyrsenheter 2 enheter
- Driver inkludert Ja
- Verditrapp Effekt
- Tjenesteklasse B Klasse A. Armaturen er utstyrt med deler som kan vedlikeholdes (hvis relevant): LED-plate, driver, kontrollenheter, overspenningsvern, optikk, frontdeksel og mekaniske deler
- Garantiperiode 5 år
- Sustainability rating Signify Circle