Philips GreenSpace Evo, 20 W, 1900 lm, 2200 K, Trådløs, Interact Ready, Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader, Svart

ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482

Produktbeskrivelse

Polykarbonat, Svart, Trådløs driver Interact System klar, 1900 lm, 20 W, 95 lm/W, 2200 K, (0.457,0.385), Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, 3C-skinne

Bestillingskode: 910505104593
Full bestillingskode: 872016959081600

Nedlastinger