Philips CoreLine trunking gen2.5, Basic (stand alone) version, 100 W, L3400 mm, 16000 lm, 4000 K, Smalstrålet, Matt, Hvit, IP20
LL243X 160S/840 NE PSU NB BV WH
Produktbeskrivelse
Basic (stand alone) version, L3400 mm, Stål, Hvit, Trafikkhvit (RAL9016), Strømforsyningsenhet (på/av), 16000 lm, 100 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Smalstrålet, Matt, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling, 3-pols
Spesifikasjoner
- Antall utstyrsenheter 1 enhet
- Driver inkludert Ja
- Verditrapp Effekt
- Garantiperiode 5 år