Philips CoreLine trunking gen2.5, Basic (stand alone) version, UltraEfficient, 128 W, L3400 mm, 24000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Smalstrålet, Matt, Hvit, IP20
LL243X 240S/840 UE DIA NB BV WH
Produktbeskrivelse
Basic (stand alone) version, UltraEfficient, L3400 mm, Stål, Hvit, Trafikkhvit (RAL9016), Dali dimming Intaract System klar, 24000 lm, 128 W, 188 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Smalstrålet, Matt, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling, 5-pols
Spesifikasjoner
- Antall utstyrsenheter 2 enheter
- Driver inkludert Ja
- Verditrapp Effekt
- Garantiperiode 5 år