Norge - Norsk

Philips CoreLine trunking gen2.5, Basic (stand alone) version, UltraEfficient, 80 W, L3400 mm, 16000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Smalstrålet, Matt, Hvit, IP20

LL243X 160S/840 UE DIA NB BV WH

Produktbeskrivelse

Basic (stand alone) version, UltraEfficient, L3400 mm, Stål, Hvit, Trafikkhvit (RAL9016), Dali dimming Intaract System klar, 16000 lm, 80 W, 200 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Smalstrålet, Matt, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling, 5-pols

Bestillingskode: 910925870149
Full bestillingskode: 872016947475800

Spesifikasjoner

  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Driver inkludert
    Ja
  • Verditrapp
    Effekt
  • Garantiperiode
    5 år

Nedlastinger

Familie

Produkt