Philips CoreLine trunking gen2.5, Basic (stand alone) version, UltraEfficient, 80 W, L3400 mm, 16000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Bredstrålet, Matt, Hvit, IP20
LL243X 160S/840 UE DIA WB BV WH
Produktbeskrivelse
Basic (stand alone) version, UltraEfficient, L3400 mm, Stål, Hvit, Trafikkhvit (RAL9016), Dali dimming Intaract System klar, 16000 lm, 80 W, 200 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Bredstrålet, Matt, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling, 5-pols
Spesifikasjoner
- Antall utstyrsenheter 1 enhet
- Driver inkludert Ja
- Verditrapp Effekt
- Garantiperiode 5 år