Norge - Norsk

Philips CoreLine trunking gen2.5, 132 W, L3400 mm, 24000 lm, 4000 K, Smalstrålet, Matt, Hvit, IP20

LL243X 240S/840 HE PSU NB 5x1.5 WH

Produktbeskrivelse

L3400 mm, Stål, Hvit, Trafikkhvit (RAL9016), Strømforsyningsenhet (på/av), 24000 lm, 132 W, 182 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Smalstrålet, Matt, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse I, Tilkoblingsenhet 5-pols

Bestillingskode: 910925870141
Full bestillingskode: 872016947467300

Spesifikasjoner

  • Antall utstyrsenheter
    2 enheter
  • Driver inkludert
    Ja
  • Verditrapp
    Effekt
  • Garantiperiode
    5 år

Nedlastinger

Familie

Produkt