Philips CoreLine trunking gen2.5, 132 W, L3400 mm, 24000 lm, 4000 K, Bredstrålet, Matt, Hvit, IP20
LL243X 240S/840 HE PSU WB 5x1.5 WH
Produktbeskrivelse
L3400 mm, Stål, Hvit, Trafikkhvit (RAL9016), Strømforsyningsenhet (på/av), 24000 lm, 132 W, 182 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Bredstrålet, Matt, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse I, Tilkoblingsenhet 5-pols
Spesifikasjoner
- Antall utstyrsenheter 2 enheter
- Driver inkludert Ja
- Verditrapp Effekt
- Garantiperiode 5 år