Norge - Norsk

Philips CoreLine trunking gen2.5, UltraEfficient, 80 W, L3400 mm, 16000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Bredstrålet, Matt, Hvit, IP20

LL243X 160S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH

Produktbeskrivelse

UltraEfficient, L3400 mm, Stål, Hvit, Trafikkhvit (RAL9016), Dali dimming Intaract System klar, 16000 lm, 80 W, 200 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Bredstrålet, Matt, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse I, Tilkoblingsenhet 7-pols

Bestillingskode: 910925870134
Full bestillingskode: 872016947460400

Spesifikasjoner

  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Driver inkludert
    Ja
  • Verditrapp
    Effekt
  • Garantiperiode
    5 år

Nedlastinger

Familie

Produkt