Norge - Norsk

Philips CoreLine trunking gen2.5, UltraEfficient, 45 W, L3400 mm, 9000 lm, 4000 K, Bredstrålet, Matt, Hvit, IP20

LL243X 90S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH

Produktbeskrivelse

UltraEfficient, L3400 mm, Stål, Hvit, Trafikkhvit (RAL9016), Strømforsyningsenhet (på/av), 9000 lm, 45 W, 200 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Bredstrålet, Matt, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse I, Tilkoblingsenhet 5-pols

Bestillingskode: 910925870133
Full bestillingskode: 872016947459800

Spesifikasjoner

  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Driver inkludert
    Ja
  • Verditrapp
    Effekt
  • Garantiperiode
    5 år

Nedlastinger

Familie

Produkt