Philips CoreLine trunking gen2.5, 65 W, L1700 mm, 11000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Opal, Opal, Hvit, IP20
LL242X 120S/840 HE DIA O 7x1.5 WH
Produktbeskrivelse
L1700 mm, Stål, Hvit, Trafikkhvit (RAL9016), Dali dimming Intaract System klar, 11000 lm, 65 W, 169 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Opal, Opal, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse I, Tilkoblingsenhet 7-pols
Spesifikasjoner
- Antall utstyrsenheter 1 enhet
- Driver inkludert Ja
- Verditrapp Effekt
- Garantiperiode 5 år