Norge - Norsk

Signify myCreation Accent Wall D65

Accent Wall D65 – for å fremheve det som virkelig betyr noe

Bruk 'konfigurer nå'-knappen for å tilpasse armaturen din, eller velg et av de forhåndskonfigurerte produktene nedenfor.

Produkter

TC65L2 8S/PW930 PSU HMB FG T102 BZ410

TC65L2 8S/PW930 PSU HMB FG T102 BZ410

910771148573

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Accent Wall D65 er en svært energieffektiv vegglampe som er tilgjengelig i to varianter: lyser opp/ned eller kun lyser ned. Vegglampen tilbyr en rekke farger og teksturer som kan kombineres for å passe til bruksområder innen mote-, hotell- og boligbransjen. Accent Wall D65 er en del av Accent D65-familien og har et 3D-printet hus laget av minst 65 % resirkulerte eller biosirkulære materialer og en kjøleribbe av 85 % resirkulert aluminium. Sirkulær design gjør at den kan oppgraderes, gjenbrukes, vedlikeholdes og resirkuleres, noe som gjør den til en bærekraftig belysningsløsning. I tillegg kan alle lysarmatur i Accent D65-serien sømløst kobles til smartsystemer (f.eks. Interact) for enkel lysstyring og ytterligere energibesparelser.

Fordeler

  • Sirkulær design

  • Oppfyller alle behov for aksentbelysning

Funksjoner

  • Rikt utvalg av farger og teksturer i innfatninger – standard og på forespørsel

  • Veggmontering med intern driver

Bruksområder

  • Motebutikker
  • Detaljhandel
  • Hotell, restaurant og catering
  • Kontorer

Nedlastinger