Philips Ledinaire Wall-mounted WL060V, 17 W, D345 mm, 1700 lm, 3000 K, IP44
WL060V LED17S/830 PSU II WH
Produktbeskrivelse
D345 mm, Polykarbonat, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Strømforsyningsenhet (på/av), 1700 lm, 17 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM≤3, Spredningsvinkel 120°, Opal, Akrylat, IP44 | Ledningsbeskyttet, sprutsikker, IK03 | 0,3 J, Sikkerhetsklasse II, Push-in-kobling, 2-pols