Philips CoreLine Wall-mounted, 23 W, D390 mm, 2200 lm, 4000 K, Sensorbasert dim, MDU3, IP65

WL140V LED20S/840 PSR MDU WH

Produktbeskrivelse

D390 mm, Polykarbonat, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Strømforsyningsenhet, regulering, Programmerbar bevegelse og lyssensor med trådløs gruppering, 2200 lm, 23 W, 95 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <3, Symmetrisk, Opal, Polykarbonat, IP65 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK10 | 20 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Push-in-kobling, 6-pols

Bestillingskode: 911401851882
Full bestillingskode: 871951453085099

Spesifikasjoner

  • Lyskilden kan byttes ut
    Ja
  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Driver inkludert
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Verditrapp
    Effekt
  • Tjenesteklasse B
    Klasse C. Armatur uten deler som kan vedlikeholdes, ikke vedlikeholdbar
  • Garantiperiode
    5 år
  • Sustainability rating
    -

Nedlastinger