Philips CoreLine Wall-mounted, 35.5 W, D390 mm, 3350 lm, 3000 K, Trådløs, Interact Ready, IP65
WL140V LED34S/830 WIA WH
Produktbeskrivelse
D390 mm, Polykarbonat, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Trådløs driver Interact System klar, 3350 lm, 35.5 W, 94 lm/W, 3000 K, (0.4338,0.4030) SDCM <3, Symmetrisk, Opal, Polykarbonat, IP65 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK10 | 20 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Push-in-kobling, 6-pols
Spesifikasjoner
- Lyskilden kan byttes ut Nei
- Antall utstyrsenheter 1 enhet
- Driver inkludert Ja
- Lighting Technology LED
- Verditrapp Effekt
- Tjenesteklasse B Klasse C. Armatur uten deler som kan vedlikeholdes, ikke vedlikeholdbar
- Garantiperiode 5 år
- Sustainability rating -