Philips CoreLine Wall-mounted, 35.5 W, D390 mm, 3350 lm, 3000 K, DALI, IP65, EL-DC

WL140V LED34S/830 PSED WH

Produktbeskrivelse

D390 mm, Polykarbonat, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, DC-kompatibel for sentral nødbelysning (integrert), 3350 lm, 35.5 W, 94 lm/W, 3000 K, (0.4338,0.4030) SDCM <3, Symmetrisk, Opal, Polykarbonat, IP65 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK10 | 20 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Push-in-kobling, 6-pols, DC drevet sentral nødlys

Bestillingskode: 910505101542
Full bestillingskode: 871869997856300

Spesifikasjoner

  • Lyskilden kan byttes ut
    Nei
  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Driver inkludert
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Verditrapp
    Effekt
  • Tjenesteklasse B
    Klasse C. Armatur uten deler som kan vedlikeholdes, ikke vedlikeholdbar
  • Garantiperiode
    5 år
  • Sustainability rating
    -

Nedlastinger