Norge - Norsk

Signify myCreation Smooth Cylinder

Smooth Cylinder – ekstraordinært design

Bruk 'konfigurer nå'-knappen for å tilpasse armaturen din, eller velg et av de forhåndskonfigurerte produktene nedenfor.

Produkter

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Møt Smooth Cylinder, den ultimate pendelspoten som lar deg matche ethvert hotell- og boligmiljø perfekt på en bærekraftig, stilig og funksjonell måte. Kombiner alternativer av farge og tekstur for frontringen og innfatningen for en unik og luksuriøs effekt. Denne belysningsløsningen kommer i forskjellige lysinnstillinger som passer behovene dine, og tilbyr et perforert tilbehør for redusert gjenskinn og bedre lysfordeling. Smooth Cylinder er en del av Smooth-familien med et 3D-printet hus laget av minst 65 % resirkulerte eller biosirkulære materialer og en kjøleribbe av 85 % resirkulert aluminium. Den sirkulære designen gjør den oppgraderbar, gjenbrukbar, servicevennlig og resirkulerbar, noe som gjør den til en bærekraftig og langvarig belysningsløsning. I tillegg kan alle lysarmatur i Smooth-serien sømløst kobles til smartsystemer (f.eks. Interact) for enkel lysstyring og ytterligere energibesparelser.

Fordeler

  • Sirkulær design

  • Oppfyller alle behov for aksentbelysning

Funksjoner

  • Tre forskjellige monteringsalternativer (med perfekt passform) – For ulike installasjonsbehov

  • Rikt utvalg av farger på innfatninger og frontringer

Bruksområder

  • Hotell, restaurant og catering
  • Motebutikker
  • Detaljhandel
  • Kontorer

Nedlastinger