Philips TrueCircle, overflatemontert og hengende

TrueCircle: Allsidig LED-taklampe i rund form

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Produkter

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

TrueCircle er en funksjonell overflatemontert rund armatur med et helt klassisk design som passer inn i nesten alle kontorlokaler. Det er en moderne, diskret designet armaturserie som leveres som overflatemontert og pendlet, og som gir en direkte eller diffuserende belysning som sikrer at armaturen passer inn i arkitekturen i de fleste bygninger. Denne serien har et utvalg med forskjellige størrelser, lyseffekter og optikk. Den spesielle mikroprismatiske optikken gir komfort uten å blendes, og den tilfører også homogen belysning ved å være fullstendig i tråd med kontorstandarder. Denne nye runde armaturen fra Philips er en bærekraftig løsning som har fleksibel montering som igjen skaper eksemplarisk belysning og høy lyskvalitet.

Fordeler

  • Komfortabelt, blendingsfritt og i tråd med gjeldende standarder for kontorer

  • Konkurransedyktig løsning med gode belysningsspesifikasjoner

Funksjoner

  • Belysning i tråd med kontorstandarder, med PSP-optikk (UGR<19)

  • To lumenpakker og størrelser: 2000 lm 38 cm diameter, 3600 lm 50 cm diameter

Bruksområder

  • Kontorer
  • Hotell, restaurant og catering
  • Skoler
  • Boliger

Nedlastinger