Philips TrueCircle Recessed, 35.5 W, D500 mm, 3700 lm, 3000 K, DALI
RC250B 37S/830 PSD O D500 WH
Produktbeskrivelse
D500 mm, Aluminium, Hvit, Trafikkhvit (RAL9016), Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, 3700 lm, 35.5 W, 104 lm/W, 3000 K, (0.38, 0.38) SDCM <lt/>3, Opal, Opal, Polystyren, IP20/40 | Fingerbeskyttet, ledningsbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling og strekkavlastning
Spesifikasjoner
- Lyskilden kan byttes ut Nei
- Antall utstyrsenheter 1 enhet
- Forkobling EB [Elektronisk]
- Driver inkludert Ja
- Service Tag Ja
- Lighting Technology LED
- Verditrapp Effekt
- Tjenesteklasse B Klasse B. Armaturen er utstyrt med deler som kan vedlikeholdes (hvis relevant): driver, kontrollenheter, overspenningsvern, frontdeksel og mekaniske deler
- Garantiperiode 5 år
- Sustainability rating Unclassified