Norge - Norsk

Philips CoreLine SlimDownlight, 13 W, D155 mm, 1100 lm, 3000 K, DALI, Opal, IP20/44

DN145B LED10S/830 PSD-E II WH

Produktbeskrivelse

D155 mm, Formstøpt aluminium, Hvit, Trafikkhvit (RAL9016), Innfelt, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, ekstern, 1100 lm, 13 W, 85 lm/W, 3000 K, (0.43657,0.40454) SDCM<3, Spredningsvinkel 90°, Opal, Polystyren, IP20/44 | Fingerbeskyttet, ledningsbeskyttet, sprutsikker, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, Tilkoblingsenhet 2-pols

Bestillingskode: 910500465901
Full bestillingskode: 871869996100899

Spesifikasjoner

  • Lampefamiliekode
    LED10S [LED Module, system flux 1000 lm]
  • Lyskilden kan byttes ut
    Nei
  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Driver inkludert
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Montering
    Innfelt
  • Verditrapp
    Effekt
  • Garantiperiode
    5 år

Nedlastinger

Familie

Produkt