Norge - Norsk

Signify myCreation Aksent Innfelt D65

Accent Innfelt D65 – For å sette søkelyset på det som virkelig betyr noe

Bruk 'konfigurer nå'-knappen for å tilpasse armaturen din, eller velg et av de forhåndskonfigurerte produktene nedenfor.

Produkter

Produkt Sammenlign
TCARAD 17S/PC930 PSU-E HWB WH 90

TCARAD 17S/PC930 PSU-E HWB WH 90

910771149085
122
1 711
3000
14
-

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Accent Recessed D65 er en svært energieffektiv downlight som er tilgjengelig i både faste og justerbare varianter. Den tilbyr et bredt spekter av strålevinkler og fargetemperaturer, noe som gjør den svært allsidig, og leveres med forskjellige utskjæringsstørrelser, noe som gjør den perfekt egnet for renoveringsprosjekter. Spotten tilbyr også en rekke hus- og ringfarger som kan blandes og matches, noe som gjør den egnet for motehandel, hotell- og restaurantbransjen og boliger. Accent Recessed D65 er en del av Accent D65-familien og har et 3D-printet hus laget av minst 65 % resirkulerte eller biosirkulære materialer og en kjøleribbe av 85 % resirkulert aluminium. Den sirkulære designen gjør den oppgraderbar, gjenbrukbar, servicevennlig og resirkulerbar, noe som gjør den til en bærekraftig belysningsløsning.

Fordeler

  • Sirkulær design

  • Oppfyller alle behov for aksentbelysning

Funksjoner

  • Tilgjengelig i fast og justerbar versjon

  • Rikt utvalg av innfatningsfarger

Bruksområder

  • Motebutikker
  • Detaljhandel
  • Hotell, restaurant og catering
  • Kontorer

Nedlastinger