Norge - Norsk

Philips LuxSpace Accent

LuxSpace Accent – den beste energieffektive serien for butikker

Bruk 'konfigurer nå'-knappen for å tilpasse armaturen din, eller velg et av de forhåndskonfigurerte produktene nedenfor.

Produkter

Fjern alt

Beklager, ingen resultater funnet for {name}

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Butikkeiere rammes av stadig stigende energipriser. Samtidig trenger de å opprettholde lyskvaliteten de er vant med, fleksibiliteten i arkitektonisk integrering og de rette lyseffektene for å kunne fange kundens oppmerksomhet. Og sist, men ikke minst trenger de fremtidssikre løsninger som vil gjøre dem i stand til å implementere konsepter som differensierer dem fra konkurrentene, i butikkene sine. LuxSpace Accent levere lys av høy kvalitet, kraft i lyskjeglen og utmerket lyseffekt og er den ideelle energibesparende løsningen for dagens krevende butikkmiljøer. Den passer for et bredt spekter av belysning, inkludert CrispWhite for motebutikker og Food recipes for supermarkeder.

Fordeler

  • Høykvalitetsbelysning som gjør butikken spennende for kunder

  • Armaturdesign forenes umerkbart med resten av butikken

Funksjoner

  • Effekt på opptil 100 lm/W, takket være Hi-LOR-reflektorer (90 %)

  • Lumenpakker fra 1200 lm til 4900 lm for å matche tilsvarende CDM 20/35/50/70 W MASTERColour Elite

Bruksområder

  • Butikk: mote og matvarebutikker

Nedlastinger