Philips TrueLine, hengende

TrueLine, pendlet – Ren lysprofil: Jevn belysning, i tillegg til å være energieffektiv og i samsvar med forskriftebe for kontorbelysning.

Produkter

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Efter succesen med den foregående generation af CoreLine Highbay tilbyder opgraderingen til en ny generation endnu bedre ydeevne med et nyt innovativt design og giver samtidig en større energieffektivitet, længere levetid (for yderligere at reducere de samlede ejeromkostninger) samt mulighed for DALI-dæmpning, som betyder yderligere besparelser. CoreLine Highbay G4 er udviklet som en erstatning for HPI 250/400 W-armaturer og giver kunderne alle fordelene ved LED-belysning – frisk lyskvalitet, længere brugslevetid, lavere energiforbrug og vedligeholdelsesbehov – fra en pålidelig producent. Der er også store fordele for installatøren. Armaturet kan installeres i det eksisterende gitter. Tilslutningen til elnettet er ligetil: Hverken installation eller service kræver, at armaturet åbnes. Og da armaturet er både mindre og lettere end traditionelle armaturer, er det meget nemt at håndtere.

Fordeler

  • Ekstremt høy virkningsgrad for en lineær armatur

  • Belysning som overholder kontorstandarder

Funksjoner

  • Svært jevn belysning med utmerket blendingskontroll (UGR < 19, L65 < 3000 cd/m2)

  • Klassens beste effektivitet på opptil 174 lm/W med vårt ultraeffektive tilbud

Bruksområder

  • Allmennbelysning for alminnelige og eksklusive kontorbygninger

Advarsler og sikkerhet

  • Produktet er IPX0 og er derfor ikke beskyttet mot vanninntrengning. Derfor anbefaler vi på det sterkeste at miljøet der armaturen skal installeres kontrolleres på en passende måte.

  • Hvis ovenstående råd ikke følges og lysarmaturene utsettes for vanninntrenging, kan ikke Philips/Signify garantere trygg svikt, og produktgarantien blir ugyldig

Nedlastinger