Philips TrueLine, hengende, 34 W, 1410x55 mm; H88 mm, SM2, 4700 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR16

SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU

Produktbeskrivelse

1410x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Hengende, Opphengssett, 2 tråder, Dali dimming Intaract System klar eksternt for sentral nødbelysning, 4700 lm, 34 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR16, Bredstrålet, Matt, Polymetylmetakrylat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK03 | 0,35 J armert, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling, 5-pols, DC drevet sentral nødlys

Bestillingskode: 910505103164
Full bestillingskode: 871951497254400

Spesifikasjoner

  • Lyskilden kan byttes ut
    Nei
  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Driver inkludert
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Verditrapp
    Spesifikasjon
  • Tjenesteklasse B
    Klasse B. Armaturen er utstyrt med deler som kan vedlikeholdes (hvis relevant): driver, kontrollenheter, overspenningsvern, frontdeksel og mekaniske deler
  • Garantiperiode
    5 år
  • Sustainability rating
    Unclassified

Nedlastinger