Suggesties

    Tovèrli Lighting & Control Solutions

    Ontmoet de partner


    Tovèrli is al vele jaren toonaangevend op het gebied van lichtregeltechniek in Nederland. Als gewaardeerd lichtbesturings- en systeemintegratiespecialist voorzien wij in conceptontwikkeling, engineering, programmering, advisering, levering, training, support en soepele integratie van alle denkbare disciplines. Onze oorsprong ligt in de entertainmentbranche. We zijn inmiddels een vertrouwde partner voor horeca, hotels, kantoren, retail, musea, zorginstellingen, jachtenbouw, industrie en luxe woningbouw. We realiseren graag innovatieve oplossingen voor complexe technische vraagstukken.
    Toverli Logo

    Partnerniveau

    Gecertificeerd Value Added Partner

    Gespecialiseerd in

    Lichtbesturingssystemen en systeemintegraties voor hotels, restaurants, kantoren, retail, musea, zorginstellingen, jachten, industrie en luxe woningbouw. Producten van Philips Dynalite, Interact Hospitality, Crestron, CoolAutomation en Pharos voor optimale integratie van systemen.

    Website

    Projecten

    The Foundation has  3 primary focus areas for project and partner selection:
    The Foundation has  3 primary focus areas for project and partner selection:

    Pillows Hotel Anna van den Vondel
    Amsterdam, Nederland


    Dit hotel, gelegen in hartje Amsterdam, is uitgerust met een Philips Dynalite besturingssysteem voor alle verlichting en klimaatregelingen, zowel in de hotelkamers als in de wandelgangen. Alle functies in een hotelkamer zijn ondergebracht in één duidelijk bedieningspaneel. De status en temperatuur van elke kamer kunnen eenvoudig via een dashboard op een werkstation (‘beheer software suite’) worden gemonitord en aangepast. De integratie met de klimaatinstallatie is tot stand gebracht met CoolAutomation.

     

    Voor dit project heeft Tovèrli de award voor het meest intelligente project in retail & hospitality 2018 van Signify mogen ontvangen.

    Het Rijksmuseum
    Amsterdam, Nederland


    Het wereldberoemde Rijksmuseum in Amsterdam is grondig verbouwd. Verdeeld over tachtig zalen werden maar liefst achtduizend kunstwerken ‘op maat’ uitgelicht. Om zo de bezoekers een maximale beleving te geven en de kunstwerken te behouden voor de toekomst.

     

    Een zeer uitdagende verlichtingsoplossing. Dat blijkt ook uit de cijfers: driekwart miljoen LED’s, 3.800 LED-spots en meer dan 1,8 kilometer LED-strips voor het aanlichten van de plafonds. Voor een individuele aansturing van de LED-spots maakte Tovèrli gebruik van een geavanceerd LED-lichtbedieningssysteem met een klantspecifieke WebApplicatie. Het bedrijf was daarnaast verantwoordelijk voor de engineering en commissioning van het Dynalite-systeem voor de gehele DALI-lichtinstallatie van het hoofdgebouw, Philips-vleugel en de Teekenschool.

     

    Amsterdam Airport Schiphol
    Schiphol, Nederland


    In vertrekhal 2 en 3 van Amsterdam Airport Schiphol, de derde grootste luchthaven van Europa, heeft Tovèrli de besturing van circa 4.500 DALI armaturen verzorgd en ondergebracht in 10 besturingskasten.

     

    De bediening voor de incheckbalies gebeurt via een tijdschakeling en handbediening. De bediening voor de security lanes is geautomatiseerd, waarbij de security lanes die niet in gebruik zijn een lichtniveau krijgen dat een behaaglijke en veilige sfeer creëert.
     

    Voor het monitoren van de status van de verlichting zijn er daarnaast koppelingen gelegd met het GBS van Schiphol, het KLIVIA systeem.  

     

    Toverli Logo
    Een samenwerking van Signify en Tovèrli Lighting & Control Solutions

    Meer over Value Added Partners

    Partner worden