Ontvang informatie of advies van onze lichtspecialisten:

Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, vragen we je om onderstaande velden zo volledig mogelijk in te vullen. Beschrijf hierbij zo gedetailleerd mogelijk je vraag.

Waarom Signify?

Heart icon

Maatwerk voor elke branche

Of het nu gaat om kantoren, retail, industrie of connected: wij passen onze oplossingen aan jouw specifieke sector en behoefte aan.

New business model icon

Maximaal rendement uit uw budget

Onze experts adviseren jou over de beste mix van producten en technologieën, zodat je meer comfort en sfeer haalt uit elk besteed euro.

Reverse logistics icon

Snelle doorlooptijd

We stemmen binnen twee werkdagen met je af. Op basis daarvan ontvang je snel een passend voorstel, afgestemd op je planning en projectfase.

Collaboration icon

Duurzaamheid en kwaliteit

Van LED-innovaties tot slimme besturingssystemen: wij leveren oplossingen met een lange levensduur én lage energiekosten.

“Samen creëren we licht dat inspireert.”

Zo eenvoudig werkt het

 

  • Stap 1 – Vertel ons uw wensen. Vul het korte aanvraagformulier in, beschrijf je project en vermeld ook je huisinstallateur (indien van toepassing).
  • Stap 2 – Gratis adviesgesprek. Wij bellen binnen 2 werkdagen om jouw wensen door te nemen.
  • Stap 3 – Maatwerk voorstel. Je ontvangt een concreet plan inclusief lichtberekeningen, produtcen en kostenoverzicht.

Signify Netherlands B.V.

Voor bedrijven Telefoon: +31 (0)40 275 00 00

Openingstijden: 08.30 – 17.00 uur (ma-vr)

Veelgestelde vragen

Wat houdt projectadvies precies in?

Onze specialisten adviseren je over de juiste verlichtingsoplossing voor je project, op basis van je wensen, sector en technische vereisten.

Wat kan ik verwachten na het invullen van het aanvraagformulier?

Binnen 48 uur nemen onze lichtspecialisten contact met je op met passend advies of een vervolgvraag. Indien gewenst, stellen we een lichtplan voor je op.

Kan ik ook alleen advies krijgen zonder direct een lichtplan aan te vragen?

Ja, je kunt ook enkel gebruikmaken van ons vakadvies. Een lichtplan maken we alleen als dat echt van meerwaarde is voor je project.

Wat heb ik nodig om een aanvraag te doen?

Een korte omschrijving van het project, bij voorkeur met locatie, toepassing, oppervlak, beschikbare documentatie en de naam van je installateur (indien van toepassing).

Werkt Signify ook samen met mijn installateur?

Ja, we stemmen ons advies af op de uitvoerende partij. Je kunt je huisinstallateur vermelden in het formulier.

Wat als ik nog geen installateur heb?

Geen probleem. We kunnen je in contact brengen met één van onze erkende installatiepartners.

Wat voor soort advies kan ik verwachten?

We adviseren o.a. over productkeuze, energiebesparing, normeringen, slimme verlichting en subsidie-advies.