Signify RF mesh-knooppunten

Signify Interact RFM (RF Mesh). Uitrol van verbonden straatverlichting met EasyConnect.

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Signify Connect RFM verbindt buitenarmaturen met Signify Interact via een RF-meshnetwerk. EasyConnect detecteert automatisch armaturen die op netstroom werken en geeft hun GPS-locatie weer, evenals de assetgegevens voor armaturen die ‘System Ready’ zijn. Dit vereenvoudigt de inbedrijfstelling en maakt bediening, bewaking en beheer op afstand mogelijk. Signify Connect RFM- en ZHAGA/NEMA-knooppunten zijn ontworpen voor D4i-gecertificeerde buitenarmaturen met een ZHAGA/NEMA-fitting aan de bovenkant. Dankzij de standaardfitting kan de installatie snel in de fabriek of ter plaatse worden uitgevoerd en is een veilige, compatibele aansluiting op een breed scala aan verlichtingsarmaturen gewaarborgd. De RF Zhaga Link Node (LLC746x) fungeert zowel als lichtcontroller als gateway voor RF Zhaga Mesh Nodes. Met behulp van EasyConnect vormen Mesh-knooppunten (LLC745x) een lokaal netwerk en maken ze verbinding met Link-knooppunten, die gegevens via een mobiele backhaul veilig doorsturen naar Signify Interact.

Voordelen

  • Easy Connect (Plug and play) met GPS-locatie

  • Veiliger en betrouwbaarder Mesh-netwerk

Kenmerken

  • ZHAGA-D4i Type A-lichtregelaars met ZHAGA-vormfactoren.

  • Ondersteunt D4i-, DALI- of 1-10V-drivers

Toepassingen

  • Ontworpen voor verlichting van snelwegen, wegen en straten, inclusief terreinen zoals parkeervoorzieningen

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet Signify RF mesh-knooppunten nl_NL pdf 379.0 kB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-Signify RF mesh-knooppunten
Meerdere materialen - Visuals