Nederland - Nederlands

Philips GameVision, Floodlight for sports and area, 736 W, 110769 lm, 5700 K, CRI70, DALI, Asymmetrisch, Interact Ready, IP66

BVP440 LED1200/757 DW BV FG PSD ALU D9

Productomschrijving

Floodlight for sports and area, Aluminium, Aluminium, Voedingsunit met DALI-interface, 110769 lm, 736 W, 150 lm/W, 5700 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymmetrisch, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Overspanningsbeveiligingsniveau tot 10 kV differentiële modus en 10 kV gemeenschappelijke modus, Aansluitunit, 5-polig

Bestelcode: 912300060573
Volledige bestelcode: 872016980196700

Specificaties

Type lichtbron
LED1200 [LED module 120000 lm]
Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Lamptype
LED
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - BVP440 LED1200/757 DW BV FG PSD ALU D9 txt 8.2 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 912300060573 nl_NL pdf 381.5 kB

Brochures

Installatie-instructies
GameVision mounting instructions pdf 4.3 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-912300060573_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-912300060573_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - BVP440 LED1200/757 DW BV FG PSD ALU D9 IES
DIAlux
ULD File - BVP440 LED1200/757 DW BV FG PSD ALU D9 ULD
Relux
ROLF File - BVP440 LED1200/757 DW BV FG PSD ALU D9 ROLFZ
LDT
LDT File - BVP440 LED1200/757 DW BV FG PSD ALU D9 LDT