Nederland - Nederlands

Philips HID-PV m 20 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Productomschrijving

Philips HID-PV m 20 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Bestelcode: 913700696066
Volledige bestelcode: 871829167159600

Specificaties

  • Ingangsspanning
    220 tot 240 V
  • Ingangsfrequentie
    50 to 60 Hz
  • Ingangsfrequentie
    50 tot 60 Hz
  • Aardlekstroom (max.)
    0,5 mA
  • Duur aanloopstroom
    0,25 ms
  • Aanlooppiekstroom (max.)
    15 A
  • Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)
    32

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 913700696066 nl_NL pdf

Beeldmateriaal

Product-Photographs-913700696066_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-913700696066_EU
Meerdere materialen