Nederland - Nederlands

Philips BHD 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317

Productomschrijving

Philips BHD 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317

Bestelcode: 913700232103
Volledige bestelcode: 871150074276600

Specificaties

  • Ingangsspanning
    380 tot 415 V
  • Ingangsfrequentie
    50 Hz
  • Ingangsfrequentie
    50 Hz

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 913700232103 nl_NL pdf 499.4 kB

Brochures

Conformiteitsverklaring
Declaration of conformity - BHD 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317 pdf 3.5 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-913700232103_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-913700232103_EU
Meerdere materialen - Visuals