Nederland - Nederlands

Philips BSN 250 L33-A2-TS 230V 50Hz

Productomschrijving

Philips BSN 250 L33-A2-TS 230V 50Hz

Bestelcode: 8718696741085
Volledige bestelcode: 871869674108500

Specificaties

Ingangsspanning
230 V
Ingangsfrequentie
50 Hz
Ingangsfrequentie
50 Hz

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 913700753126 nl_NL pdf 187.5 kB

Brochures

Conformiteitsverklaring
Declaration of conformity - BSN 250 L33-A2-TS 230V 50Hz pdf 3.1 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-913700753126_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-913700753126_EU
Meerdere materialen - Visuals