Nederland - Nederlands

Philips HID-DV PROG Xt 50 CDO Q 208-277V

Productomschrijving

Philips HID-DV PROG Xt 50 CDO Q 208-277V

Bestelcode: 8718291669166
Volledige bestelcode: 871829166916600

Specificaties

Ingangsspanning
208-240-277 V
Ingangsfrequentie
50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie
50 tot 60 Hz
Arbeidsfactor 50% belasting (min.)
0,95
Aardlekstroom (max.)
0,7 mA
Duur aanloopstroom
0,24 ms
Ingangsstroom (nom.)
0.27 A
Piek aanloopstroom (nom.)
28 A
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)
11
Surge Protection (Common/Differential)
EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 913700692966 nl_NL pdf 215.2 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-913700692966_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-913700692966_EU
Meerdere materialen - Visuals