Nederland - Nederlands

Philips HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Productomschrijving

Philips HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Bestelcode: 913713033766
Volledige bestelcode: 872790090562500

Specificaties

  • Ingangsspanning
    220 tot 240 V
  • Ingangsfrequentie
    50 to 60 Hz
  • Ingangsfrequentie
    50 tot 60 Hz
  • Aardlekstroom (max.)
    0,5 mA
  • Duur aanloopstroom
    0,38 ms
  • Aanlooppiekstroom (max.)
    28 A

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 913713033766 nl_NL pdf 414.0 kB

Brochures

Aanvullend gegevensblad
GSAD_HFSIITL5_0005-Additional datasheet PDF 369.9 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-913713033766_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-913713033766_EU
Meerdere materialen