Nederland - Nederlands

Philips HF-E II 236 TL-D 220-240V 50/60Hz

Productomschrijving

Philips HF-E II 236 TL-D 220-240V 50/60Hz

Bestelcode: 8718291770589
Volledige bestelcode: 871829177058900

Specificaties

Ingangsspanning
220 tot 240 V
Ingangsfrequentie
50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie
50 tot 60 Hz
Aardlekstroom (max.)
0,5 mA
Duur aanloopstroom
0,37 ms
Aanlooppiekstroom (max.)
20 A
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)
16

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 913713041166 nl_NL pdf 187.5 kB

Brochures

Aanvullend gegevensblad
HF-E 236 TL-D II 220-240V 50/60Hz, Technical data and Lamp Matrix FP-913713041166 pdf 11.8 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-913713041166_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-913713041166_EU
Meerdere materialen - Visuals