Nederland - Nederlands

Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/netspanning, 1200 mm, 13.1 W, 15.5 W, 36W TL-D, 4000 K, 2100 lm, 2500 lm, CRI 80, 75000 hr

MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 840T8

Productomschrijving

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/netspanning, 1200 mm, 13.1 W, 15.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2100 lm, 2500 lm, CRI 80, 75000 hr, 161 lm/W, EEL C, G13, Glas, 0 %, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8721103139139
Volledige bestelcode: 872110313913900

Specificaties

Lampvoet
G13
Nominale levensduur
75.000 hr
Schakelcyclus
200.000
Lamptype
LEDtube
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929004356502 pdf 68.4 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 175.7 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929004356502 nl_NL pdf 908.2 kB

Brochures

Installatie-instructies
66357991-139078-LED-BULB-NDLR-QIG pdf 2.9 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929004356502_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929004356502_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 840T8 IES 5.4 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 840T8 ldt 6.0 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD_HUB-EPD-Philips-Master-Value-LED-tube-T8-COMF-7389584-Ref-929004356502 pdf 944.6 kB