Nederland - Nederlands

Philips MASTER, LEDtube, T5, Netspanning, 1500 mm, 18.9 W, 49W TL5 HO, 6500 K, 3500 lm, CRI 80, 70000 hr

MAS LEDtube 1500mm UE 18.9W 865 T5 EELB

Productomschrijving

MASTER, LEDtube, T5, Netspanning, 1500 mm, 18.9 W, LED alternative to 49W TL5 HO, 6500 K, 3500 lm, CRI 80, 70000 hr, 185 lm/W, EEL B, G5, Glas, 0 %, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8721103138132
Volledige bestelcode: 872110313813200

Specificaties

Lampvoet
G5
Nominale levensduur
70.000 hr
Schakelcyclus
200.000
Lamptype
LEDtube
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929004352202 pdf 68.2 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 179.1 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929004352202 nl_NL pdf 639.9 kB

Brochures

Installatie-instructies
Philips MASTER LEDtube T5 UltraEfficient Installation Guide pdf 4.3 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929004352202_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929004352202_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm UE 18.9W 865 T5 EELB IES 8.2 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 1500mm UE 18.9W 865 T5 EELB ldt 9.3 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-T5-UltraEfficient-Ref-929004352102 (1) pdf 1021.0 kB