Nederland - Nederlands

Philips MASTER, LEDtube, T8, HF, 1500 mm, 24 W, 58W TL-D, 3000 K, 3500 lm, CRI 80, 75000 hr

MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8

Productomschrijving

MASTER, LEDtube, T8, HF, 1500 mm, 24 W, LED alternative to 58W TL-D, 3000 K, 3500 lm, CRI 80, 75000 hr, 145 lm/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap, Kunststof, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.2, PstLM 0.5

Bestelcode: 929003554302
Volledige bestelcode: 871951446706400

Specificaties

Lampvoet
G13 Rotatable end-cap
Nominale levensduur
75.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LEDtube
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003554302 pdf 66.8 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 248.4 kB
Demontage-instructies
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Brochure
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.3 MB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003554302 nl_NL pdf 660.2 kB

Brochures

Installatie-instructies
LEDtube Installation Guide HF 1 pdf 2.8 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003554302_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929003554302_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8 IES 73.4 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-InstantFit-HF-T8-COMF-2168-Ref-929003554402 pdf 702.8 kB