Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/netspanning, Enkelzijdig aangesloten, 1050 mm, 220-240 V, 16 W, 38W TL-D, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 75000 hr

MAS LEDtube 1050mm 16W 830 T8

Productomschrijving

MASTER, LEDtube, T8, EM/netspanning, Enkelzijdig aangesloten, 1050 mm, 220-240 V, 16 W, LED alternative to 38W TL-D, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 75000 hr, 143 lm/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap, Kunststof, 40 %, 1050 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Bestelcode: 8718696728550
Volledige bestelcode: 871869672855000

Specificaties

Lampvoet
G13 Rotatable end-cap
Sustainability rating
Signify Circle
Nominale levensduur
75.000 hr
Schakelcyclus
200.000
Lamptype
LEDtube
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - MAS LEDtube 1050mm 16W 830 T8 txt 4.6 kB
Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929001375602 pdf 69.5 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 244.2 kB
Demontage-instructies
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929001375602 nl_NL pdf 360.7 kB

Brochures

Installatie-instructies
online QIG_for_324166166411_MAS_LEDtube pdf 950.8 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929001375602_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929001375602_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS LEDtube 1050mm 16W 830 T8 ies 38.9 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 1050mm 16W 830 T8 ldt 34.1 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-2167-Ref-929001961102 pdf 660.8 kB