Philips Connected, LEDtube, T8, EM/netspanning, 600 mm, 220-240 V, 7.6 W, 18W TL-D, 4000 K, 1150 lm, CRI 80, 75000 hr

LEDtube Connected IA 600mm 7.6W840 T8

Productomschrijving

Connected, LEDtube, T8, EM/netspanning, 600 mm, 220-240 V, 7.6 W, LED alternative to 18W TL-D, 4000 K, 1150 lm, CRI 80, 75000 hr, 151 lm/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap, Kunststof, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8721103063090
Volledige bestelcode: 872110306309000

Specificaties

Lampvoet
G13 Rotatable end-cap
Nominale levensduur
75.000 hr
Schakelcyclus
200.000
Lamptype
LEDtube
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929004270502 pdf 67.5 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 245.5 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929004270502 nl_NL pdf 767.9 kB

Brochures

Conformiteitsverklaring
Declaration of conformity - LEDtube Connected IA 600mm 7.6W840 T8 pdf 381.5 kB
Installatie-instructies
Online-QIG-for-3241-662-97182-Installation pdf 6.2 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929004270502_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929004270502_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - LEDtube Connected IA 600mm 7.6W840 T8 IES 21.0 kB
LDT
LDT File - LEDtube Connected IA 600mm 7.6W840 T8 ldt 14.9 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-LEDtube-Connected-EMmains-T8-COMF-7904008-Ref-929004270502 pdf 658.5 kB