Nederland - Nederlands

Philips CorePro, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 26.7 W, 49W TL5 HO, 3000 K, 3700 lm, CRI 80, 50000 hr

CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5

Productomschrijving

CorePro, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 26.7 W, LED alternative to 49W TL5 HO, 3000 K, 3700 lm, CRI 80, 50000 hr, 138 lm/W, EEL E, G5, Glas, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Bestelcode: 8720169295643
Volledige bestelcode: 872016929564300

Specificaties

Lampvoet
G5
Nominale levensduur
50.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LEDtube
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
3 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003775302 pdf 66.8 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 195.5 kB
Brochure
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.3 MB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003775302 nl_NL pdf 645.7 kB

Brochures

Installatie-instructies
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003775302_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929003775302_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5 ies 21.1 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-InstantFit-HF-T5-FAM-10604264-Ref-929003775402-EPD pdf 696.3 kB