Nederland - Nederlands

Philips MASTER Value, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 4000 K, 285 lm, CRI 90, 25000 hr

MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 60D

Productomschrijving

MASTER Value, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 4000 K, 285 lm, CRI 90, 25000 hr, 85.14 lm/W, EEL F, PF 0.8, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 929001348702
Volledige bestelcode: 871869670783800

Specificaties

Lampvoet
GU10
Nominale levensduur
25.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LEDspot
Meetreferentie van lichtstroom
Narrow Cone

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929001348702 pdf 67.1 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 250.1 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929001348702 nl_NL pdf 435.6 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929001348702_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929001348702_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 60D ies 29.2 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-MASTER-VALUE-LEDspot-MV-COMF-2198-Ref-929004255802 pdf 805.5 kB