Nederland - Nederlands

Philips CorePro, LEDspot, PAR38, 60 W, E27, 2700 K, 750 lm, CRI 90, 15000 hr, Glas

CorePro LEDspot ND 9-60W 927 PAR38 25D

Productomschrijving

CorePro, LEDspot, PAR38, 60 W, E27, 2700 K, 750 lm, CRI 90, 15000 hr, Glas, 83 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG1, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 929003485302
Volledige bestelcode: 871951444342600

Specificaties

Lampvoet
E27
Nominale levensduur
15.000 hr
Schakelcyclus
25.000
Lamptype
LEDspot
Meetreferentie van lichtstroom
Narrow Cone
Garantieperiode
2 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003485302 pdf 67.7 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 174.2 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003485302 nl_NL pdf 289.7 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003485302_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929003485302_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro LEDspot ND 9-60W 927 PAR38 25D IES 7.7 kB