Philips CorePro, LED, PL-T, HF, 151 mm, 18.5 W, 42W PL-T, 4000 K, 2250 lm, CRI 82, 30000 hr
CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4
Productomschrijving
CorePro, LED, PL-T, HF, 151 mm, 18.5 W, LED alternative to 42W PL-T, 4000 K, 2250 lm, CRI 82, 30000 hr, 121 lm/W, EEL E, GX24Q-4 Rotatable end-cap, Kunststof, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20
Specificaties
- Lampvoet
- GX24Q-4 Rotatable end-cap
- Nominale levensduur
- 30.000 hr
- Schakelcyclus
- 200.000
- Lamptype
- LED
- Meetreferentie van lichtstroom
- Sphere
- Garantieperiode
- 3 jaar