Philips CorePro, LED, PL-T, HF, 103 mm, 6.5 W, 18W PL-T, 3000 K, 720 lm, CRI 82, 30000 hr
CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2
Productomschrijving
CorePro, LED, PL-T, HF, 103 mm, 6.5 W, LED alternative to 18W PL-T, 3000 K, 720 lm, CRI 82, 30000 hr, 110 lm/W, EEL F, GX24Q-2 Rotatable end-cap, Kunststof, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20
Specificaties
- Lampvoet
- GX24Q-2 Rotatable end-cap
- Nominale levensduur
- 30.000 hr
- Schakelcyclus
- 200.000
- Lamptype
- LED
- Meetreferentie van lichtstroom
- Sphere
- Garantieperiode
- 3 jaar