Philips CorePro, LED, PL-S, EM/netspanning, 145 mm, 5 W, 9W PL-S, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 500 lm, 550 lm, 550 lm, CRI 80, 30000 hr
CorePro LED PLS 360D 5W 3CCT 2P G23
Productomschrijving
CorePro, LED, PL-S, EM/netspanning, 145 mm, 5 W, LED alternative to 9W PL-S, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 500 lm, 550 lm, 550 lm, CRI 80, 30000 hr, 110 lm/W, EEL E, G23, Kunststof, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Specificaties
- Lampvoet
- G23
- Nominale levensduur
- 30.000 hr
- Schakelcyclus
- 50.000
- Lamptype
- LED
- Meetreferentie van lichtstroom
- Sphere
- Garantieperiode
- 3 jaar