Philips CorePro, LED, PL-S, EM/netspanning, 115 mm, 3.5 W, 7W PL-S, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 360 lm, 400 lm, 400 lm, CRI 80, 30000 hr

CorePro LED PLS 360D 3.5W 3CCT 2P G23

Productomschrijving

CorePro, LED, PL-S, EM/netspanning, 115 mm, 3.5 W, LED alternative to 7W PL-S, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 360 lm, 400 lm, 400 lm, CRI 80, 30000 hr, 114 lm/W, EEL E, G23, Kunststof, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8721103135339
Volledige bestelcode: 872110313533900

Specificaties

Lampvoet
G23
Nominale levensduur
30.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LED
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
3 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929004350002 pdf 67.3 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 245.3 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929004350002 nl_NL pdf 678.4 kB

Brochures

Installatie-instructies
online-324166385461-QIG-V3HR pdf 17.5 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929004350002_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929004350002_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro LED PLS 360D 3.5W 3CCT 2P G23 IES 13.0 kB
LDT
LDT File - CorePro LED PLS 360D 3.5W 3CCT 2P G23 ldt 9.1 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CorePro-LED-PLS--COMF-7149659-Ref-929004350102 pdf 939.0 kB