Nederland - Nederlands

Philips LED, PL-C, HF/netspanning, 148 mm, 9.5 W, 26W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 1150 lm, 1235 lm, 1150 lm, CRI 80, 30000 hr

CorePro LED PLC 360D 9.5W 3CCT 4P G24q-3

Productomschrijving

LED, PL-C, HF/netspanning, 148 mm, 9.5 W, LED alternative to 26W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 1150 lm, 1235 lm, 1150 lm, CRI 80, 30000 hr, 130 lm/W, EEL E, G24q-3, Glas, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8721103147561
Volledige bestelcode: 872110314756100

Specificaties

Lampvoet
G24q-3
Nominale levensduur
30.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LED
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
3 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929004432302 pdf 67.7 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 245.5 kB
Brochure
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 705.2 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929004432302 nl_NL pdf 657.0 kB

Brochures

Installatie-instructies
324166386951-on-line-QIG-v2HR pdf 17.5 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929004432302_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929004432302_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro LED PLC 360D 9.5W 3CCT 4P G24q-3 IES 798 B
LDT
LDT File - CorePro LED PLC 360D 9.5W 3CCT 4P G24q-3 ldt 905 B

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-4P-COMF-7904619-Ref-929004432302 pdf 944.4 kB